Grundlagen Werkzeuginnendruck (Theorie und Praxis), P1 Training Werkzeuginnendruck / PLA-WIDGL

PLA-WIDGL
44002810
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
Werkzeuginnendruck SpritzgussSeminarbeschreibung:
Das Training ist Teil der Produktschulungen und vermittelt in Kurzform die Grundlagen der Werkzeuginnendrucktechnik. Es kann ggf. um einen weiteren 0,5 Tag ergänzt werden, an dem das Erlernte an der Maschine erprobt wird (Einführung in die Werkzeuginnendrucktechnik – Praxis)
Seminarinhalt:
- Warum Werkzeuginnendruckmessung
- Motivation Prozessüberwachung
- Prozessdaten vs. Einstelldaten
- Werkzeuginnendruck in den Prozessphasen
- Unterschiedliche Materialien
- Korrelation zu den Einstelldaten
- Korrelation zur Bauteilqualität
- Fehlerbeispiele und Abhilfemaßnahmen
Ziel:
- Die Vorteile der Werkzeuginnendruckmessung verstehen
- Vermittlung eines anwendungsorientierten Verständnisses der Vorgänge im Spritzgießwerkzeug
- Was passiert bei den Spritzgießphasen im Werkzeug?
- Erkennen von Abweichung und Definition von Abstellmaßnahmen
- Effizientes Einrichten des Prozesses
- Vorbereitung für den praktische Umsetzung des Gelernten an der Maschine
Details zum Seminar:
Dauer [Tage]: 1
Ort: Öffentlicher Seminarort, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung
laden
laden