Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, Fischer 103 pos. zu BNC pos., variable Länge / 1907ASP

Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, Fischer 103 pos. zu BNC pos., variable Länge
1907ASP
18000871
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz: IP68 / IP40
  • Kabeldurchmesser: 3,2 mm
  • Kabellänge: 0,1 ... 50 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mm
Biegeradius (dynamisch)
65 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 50 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer SE 103
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
3.2 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Koaxialkabel zur Abstandsverlängerung zwischen hochisolierenden Kabeln (z.B. Typ 1979A) und Ladungsverstärker.
laden
laden