Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu TNC pos., PFA, 2 m / 1662A2

Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu TNC pos., PFA, 2 m
1662A2
18000589
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP68 / IP40
  • Kabeldurchmesser: 2 / 4,6 mm
  • Kabelaußenmantel: Flexiblem Stahlschlauch
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 SE pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
TNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Grün
Kabel zur Abstandsverlängerung bei der einkanaligen Werkzeugdruckmessung. Es wird mit einkanaligen Anschlüssen (BNC-Ausgang) verwendet.
laden
laden