Stationäre Kalibriereinrichtung "caliTEST stationär" für Drehmomentschlüssel / 5413-5761

5413-5761
20000164
- Normkonforme Kalibrierung und Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln
- Erzielbare Messunsicherheit von ≤1 %
- International anerkannt als Kalibriernormal für Laboratorien
- Mehrbereichs-Drehmoment-Referenzaufnehmer
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Prüfung von DrehmomentwerkzeugenDie Kalibriereinrichtung besteht aus einem Grundgestell mit der Aufnahmevorrichtung für Drehmomentschlüssel, einer Antriebseinheit mit Mehrbereichs-Drehmoment-Referenzaufnehmer, einer Mess- und Steuerelektronik sowie einem Auswertesystem. Die zu kalibrierenden Drehmomentschlüssel werden waagerecht aufgenommen und mit dem Antrieb über auswechselbare Vierkantadaptionen nach DIN 3121 gekoppelt. Eine frei einstellbare Schlüsselabstützung erlaubt die normgerechte Aufnahme von Drehmomentschlüsseln. Die maximal mögliche Schlüssellänge variiert je nach Prüfeinrichtung. Die optionale 50 Nm-Einheit kann links- oder rechtsseitig platziert werden.
laden
laden