Sonderkabel für Spannungsausgangssensoren, D-Sub 9-polig neg. zu 3 x BNC pos. 2 x Banana Plug, 2 m / 1794A

Sonderkabel für Spannungsausgangssensoren, D-Sub 9-polig neg. zu 3 x BNC pos. 2 x Banana Plug, 2 m
1794A
18010571
  • Kabelmaterial: RG196
  • IP-Schutz (Verstärker): IP40
  • Kabellänge: 2 m
  • Temperaturbereich: <200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Capacitive
Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
D-Sub 9-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos., Bananenbuchsen, Bananenbuchsen
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
RG196
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht
400 g
Kabel für Spannungsausgangssensoren (z.B. MEMS kapazitive triaxiale Beschleunigungssensoren).
laden
laden