Sensorprüfgerät für Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren, nur Handheld / 5495C0

Sensorprüfgerät für Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren, nur Handheld
5495C0
18043133
  • Sensortester zur einfachen Vor-Ort-Prüfung von installierten Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren
  • Benutzerfreundliche Anwendung mit drahtlos überwachtem Prüfstift
  • Auswertemöglichkeiten von p- und T-Sensoren sowie p/T-Sensoren
  • Messkette vollständig testbar durch definierte Ladungserzeugung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereiche (automatische Bereichsumschaltung): Zulässige Prüfkraft für Sensoren mit Membran
30 … 60 N
Messbereiche (automatische Bereichsumschaltung): Standard-Sensoren
60 … 120 N
Messtechnische Kennwerte
Fehler bei der Messung: Temperaturmessung, absolut
<1.0 N
Fehler bei der Messung: Temperaturmessung, relativ
<2.0 °C
Fehler bei der Messung: Ladungseingang
<0.5 °C
Messfehler: Ladungserzeugung
<5%
Abmessungen und Materialien
Größe des Bildschirms
4.3 in
Gewicht
570 g
Speisung
Spannung VDC
5 VDC
Leistungsaufnahme Testpin (mit Batterieladung)
6 W
Leistungsaufnahme Handheld (mit Batterieladung)
>12 W
Batterieverbrauch
6.2 mAh
Anzeigemodul
Farben
262.144
Aktiv-resistive Touch-Oberfläche
95.04 mm x 53.86 mm
Auflösung
800x480 in
Das batteriebetriebene Prüfgerät Typ 5495C0 misst die Empfindlichkeit von eingebauten Werkzeuginnendrucksensoren, die Funktionsfähigkeit von Temperatursensoren und den Isolationswiderstand von Sensorkabeln. Es kann auch zur Überprüfung der Messkette durch Ladungserzeugung verwendet werden.
laden
laden