Wheel force transducer RoaDyn Integra 4 / 9226A4 Integra 4 (Sensor)

9226A4 Integra 4 (Sensor)
18048914
- Messrad für PKW, Rennsport, SUVs, Vans und leichte LKW
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±25 kN, Fy: ±15 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±4 kNm, My: ±5 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn Integra 4 wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 25 kN) und Momenten (bis zu 5 kNm) am drehenden Rad im Fahrbetrieb. Es wird eingesetzt für Untersuchungen der Fahrdynamik, Reifentests und zur Erfassung von Daten für Belastungsspektren auf der Teststrecke.
laden
laden