Rahmenlichtschranke, Infrarot, Gabelweite 200 mm, Gabeltiefe 96 mm, externe Elektronik, Stecker M12 4-polig / PR-200-96/4-P

Rahmenlichtschranke, Infrarot, Gabelweite 200 mm, Gabeltiefe 96 mm, externe Elektronik, Stecker M12 4-polig
PR-200-96/4-P
18037156
  • Rahmenlichtschranke mit Gabelweite 200 mm, Gabeltiefe 96 mm
  • Auflösung dynamisch: 2,0 mm
  • Auflösung statisch: 4,0 mm
  • Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
200 mm
Gabeltiefe
96 mm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 24 VDC
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Minimaler Stromverbrauch
60 mA
Maximaler Stromverbrauch
300 mA
Schaltungstyp
Gleichlicht-Trigger
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
1 kHz
Pulslänge (intern einstellbar (1-100 ms))
10 ms
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Auswurfkontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Rahmenlichtschranke
Arbeitsweise
Dynamisch/statisch
Empfindlichkeit statisch/dynamisch
Einstellbar über 270°-Poti
Anwendungen
Ejection control, Counting of ultra small parts
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP, NPN auf Anfrage
Steckertyp
4-Pole M12-Stecker
laden
laden
laden