Rahmenlichtschranke, Infrarot, Gabel W 52 bis 500 mm T 54 bis 300 mm, externe Elektronik, zwei Anschlussoptionen / PR-

PR-
18042392
- Rahmenlichtschranke mit Anschlussoptionen Stecker M12, 4-polig oder Stecker M16, 5-polig
- Gabelweite: 52 bis 500 mm
- Gabeltiefe: 54 bis 300 mm
- Kabellänge: 100 … 1500 mm
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)laden
laden
laden