Prozessüberwachungssystem ComoNeo für das Kunststoffspritzgießen, 8 Werkzeuginnendrucksensoren, 2 x 4 Kanal und 8 Temperatursensoren / 5887B1

Prozessüberwachungssystem ComoNeo für das Kunststoffspritzgießen / 5887A
5887B1
18050270
  • Prozessüberwachungssystem mit 8 Werkzeuginnendruck-Eingängen mit 2 x 4-Kanal-Anschluss
  • 8 Spannungseingänge, z.B. Innenraumwandtemperatur mit 1 x 8-Kanal-Anschluss
  • 16 kHz Abtastrate pro Kanal
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ComoNeo
Messtechnische Kennwerte
Messzeit
≤40 min
Elektrische Eigenschaften
Eingänge Maschinensignale
4
Messbereich Maschinensignale
0,±10 V
Dynamische Eigenschaften
Abtastrate pro Kanal
16 kHz
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Digitale Ausgänge
24
Anzahl der digitalen Eingänge
12
Abmessungen und Materialien
Höhe
148 mm
Länge
198 mm
Breite
77 mm
Zusätzliche Eigenschaften
Überwachungsboxen
128

Das ComoNeo Prozessüberwachungssystem zur werkzeuginnendruckbasierten Analyse, Optimierung, Überwachung und Dokumentation des Spritzgiessens eignet sich für jede Applikation.

Die Abbildung zeigt den ComoNeo inkl. Zubehör, was nicht im Lieferumfang enthalten ist.

laden
laden