Portable 3D-Kraftmessplatte mit Aluminium-Deckplatte (Messbereich Fz 0 … 10 kN), integrierter Ladungsverstärker / 9286BA

Portable 3D-Kraftmessplatte mit Aluminium-Deckplatte (Messbereich Fz 0 … 10 kN), integrierter Ladungsverstärker
9286BA
18007568
  • 3D-Kraftmessplatte mit integriertem Ladungsverstärker
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 600x400x35
  • Gewicht: 17.5 kg
  • Schutzart: IP50
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
10 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Kraftmessplatte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-1.5 … 1.5 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-1.5 … 1.5 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP50
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 19-Pole neg.
laden
laden
laden