Optisches Zielsystem zur Streuungs- und Geschwindigkeitsmessung, mobil und robust (IP66), 50 … 3000 m/s / 2523A

2523A
18018981
- Optisches Zielsystem mit großem Geschwindigkeitsbereich (50 … 3000 m/s)
- Kaliberbereich: 4 … 40 mm
- Genauigkeit für Geschwindigkeitsmessung bis zu <0,2 %, für Streuungsmessung bis zu <5 mm
- Gut geeignet für raue Umgebungen (IP66)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Systems
Dynamische HochgeschwindigkeitsmessungDas Zielsystem Typ 2523A ist ideal geeignet zur Messung von Projektilstreuung und -geschwindigkeit. Die Lichtschranken arbeiten im infraroten Spektrum, dies ermöglicht robuste Messungen im Unter- und Überschallbereich. Mit geeigneten filtern sind Messungen nahe an der Schallgeschwindigkeit gut möglich. Das Zielsystem ist optimal kompatibel zum Transientenrekorder Typ 2529A. Die analogen Ausgangssignale liefern eine äusserst qualitative repräsentation der Projektilform. Dies ermöglicht die Konfiguration der Geschwindigkeitsmessung an den Projektiltyp anzupassen (z.B. Spitze-Spitze, Ende-Ende).
laden
laden