Berührungsloser optischer Sensor Correvit KiMotion Racing / 2059B

KiMotion Racing Typ 2059B
2059B
18048441
  • Ultraleichter und kompakter berührungsloser optischer Sensor
  • Berührungslose Messung von Geschwindigkeit und Schräglaufwinkel
  • Niedriges Signalrauschen, hohe Vibrationsfestigkeit und dynamische Sensorempfindlichkeitsanpassung
  • Flexible Montagemöglichkeiten
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit, Fahrdynamikprüfung

Der Correvit KiMotion Racing ist der ultimative Rennbegleiter für jeden Antriebsstrang. Sein komplett neu designte ECU, zusammen mit einem verbesserten Algorithmus und Sensorkopf, ergibt ein ultraleichtes, kompaktes und präzises Enabler, um Perfektion zu erreichen.

Messung der Fahrzeugdynamik im Motorsport: Formel 1, NASCAR, MotoGP, Formel-E, etc.

Hochpräzise, rutschfreie Messung von:

  • Distanz
  • Longitudinal- und Lateralgeschwindigkeit
  • Schräglaufwinkel
  • Beschleunigungen entlang der x-, y- und z-Achse
  • Rotation um die x, y, und z-Achse

Der Correvit KiMotion Racing ist die neueste Evolutionsstufe der renommierten Correvit-Sensorreihe. Aufbauend auf der hervorragenden Leistung seiner Vorgänger und basierend auf dem bewährten Correvit-Messprinzip, setzt der KiMotion Racing neue Maßstäbe in der Automobilsensorik und bietet unvergleichliche Präzision und Zuverlässigkeit. Das KiMotion Racing verfügt über eine vollständig neu entwickelte ECU mit hochmoderner Elektronik, die die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Erschütterungen deutlich verbessert. Das robuste und dennoch kompakte Design gewährleistet präzise und zuverlässige Messungen auch unter extremen Rennbedingungen.

Der KiMotion Racing verfügt über eine Inertial Measurement Unit (IMU), die mehrere Vorteile bietet, darunter umfassendere Daten zur Fahrzeugdynamik. Mit seiner IMU kann der KiMotion Racing detaillierte Informationen über die Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeit und Ausrichtung erfassen, was zu einer genaueren und aufschlussreicheren Analyse der Fahrzeugleistung führt. Sie ermöglicht auch eine bessere Signalqualität für ein klareres Bild der Fahrzeugleistung. Darüber hinaus ist der KiMotion Racing 15 Gramm leichter als der SFx-F1, was die Leistung des Fahrzeugs durch die Verringerung des Gewichts an Bord verbessert. Diese Gewichtsreduzierung wird erreicht, ohne die Langlebigkeit oder Funktionalität des Sensors zu beeinträchtigen, was ihn zu einer idealen Wahl für Hochleistungs-Rennanwendungen macht, bei denen jedes Gramm zählt. Die Leichtbauweise wird durch die Miniaturisierung des Sensorkopfes ergänzt, die seine Platzierung auch bei begrenztem Platzangebot erleichtert. Der KiMotion Racing verfügt außerdem über einen völlig neuen Algorithmus, der es dem Sensor ermöglicht, sich sofort an unterschiedliche Umgebungsbedingungen wie Wasser, Eis, Sonnenlicht und Straßenreflexionen anzupassen. Diese fortschrittliche Anpassungsfähigkeit verbessert die Stabilität der Messungen erheblich und sorgt für eine zuverlässige Datenerfassung, auch wenn sich die Bedingungen auf der Rennstrecke schnell ändern.

Erleben Sie die Spitzeninnovation des Correvit KiMotion Racing, das ultimative Tool, um die Grenzen der Fahrzeugleistung zu erweitern und neue Höchstleistungen im Rennsport zu erreichen. Unabhängig vom Antriebsstrang des Fahrzeugs (Elektro-, Hybrid-, Verbrennungsmotor, Wasserstoff usw.) ist der Correvit KiMotion Racing der ideale Ground-Truth-Sensor und perfekte Rennbegleiter.

laden
laden