Mobile Kalibrier- und Prüfeinrichtung "combiTEST mobil" / 5413-5121/300

5413-5121/300
20000166
- Mobile Kalibrier- und Prüfeinrichtung zur normkonformen Prüfung von Schraubern bis 500 Nm
- Normkonforme Kalibrierung und Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln bis 300 Nm
- Mit CEUS Software
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Prüfung von DrehmomentwerkzeugenDie Kalibrier- und Prüfeinrichtung besteht aus einem fahrbaren Grundgestell mit Rundumverkleidung, in dem sich die Hybrid-Schraubfallsimulatoren, die Aufnahmevorrichtung für Drehmomentschlüssel, eine Antriebseinheit mit Mehrbereichs-Drehmoment-Referenzaufnehmer, eine Mess- und Steuerelektronik, ein Hydraulikaggregat sowie der Akkumulator befinden. Als Auswerte- und Bedieneinheit kommt ein optionales dreh- und kippbares Industrie-PC-System mit Touchscreen und Klapptastatur oder ein Notebook auf einer optionalen Notebookhalterung zum Einsatz. Auf der Arbeitsfläche der Kalibrier- und Prüfeinrichtung können nebeneinander bis zu vier unterschiedliche Schraubfallsimulatoren zur Prüfung der Drehmomentwerkzeuge angeordnet werden. Die zu prüfenden Drehmomentwerkzeuge werden über Vierkantadaptionen nach DIN 3121 mit den Schraubfallsimulatoren gekoppelt. Die zu kalibrierenden Drehmomentschlüssel werden waagerecht aufgenommen und mit dem Antrieb über auswechselbare Vierkantadaptionen nach DIN 3121 gekoppelt. Die Kalibrier- und Prüfeinrichtung kann sowohl über ein Netzkabel am Netz, als auch netzunabhängig über einen integrierten wiederaufladbaren Akkumulator betrieben werden.
laden
laden