Messzündkerze, M14x1,25 / 6118C

6118C
20000002
- Messzündkerze mit frontbündig eingebautem Drucksensor
- PiezoSmart optional erhältlich
- Inklusive Kalibrierzertifikat
- Verschiedene Kabelausführungen erhältlich
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
200 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
laden
laden
laden