Mehrkomponenten-Dynamometer, 20 kN, Deckplatte 600x400 mm, mit Gewindelöchern / 9253B12

9253B12
18007521
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy ±10 kN, Fz –10 … 20 kN
- Deckplatte 600x400 mm, Aluminium mit Gewindebohrungen
- Eigenfrequenz fn (x) 800 Hz, fn (y) 750 Hz, fn (z) 850 Hz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kNMaximaler Messbereich [kN]
20 kNMessbereich Fx [kN]
-10 … 10 kNMessbereich Fy [kN]
-10 … 10 kNDies ist eine Quarz-Mehrkomponenten-Kraftmessplatte zur Messung von Kräften und Momenten. Sie hat einen großen Messbereich und einen breiten Frequenzgang.
laden
laden