Mehrkomponenten-Dynamometer, 20 kN, Deckplatte 600x400 mm, glatt / 9253B11

Mehrkomponenten-Dynamometer, 20 kN, Deckplatte 600x400 mm, glatt
9253B11
18007520
  • Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy ±10 kN, Fz –10 … 20 kN
  • Deckplatte 600x400 mm, glattes Aluminium
  • Eigenfrequenz fn (x) 800 Hz, fn (y) 750 Hz, fn (z) 850 Hz
  • 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kN
Maximaler Messbereich [kN]
20 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Kraftmessplatte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 104 9-Pole neg.
Dies ist eine Quarz-Mehrkomponenten-Kraftmessplatte zur Messung von Kräften und Momenten. Sie hat einen großen Messbereich und einen breiten Frequenzgang.
laden
laden