Mehrkanalstecker für Single-Wire- oder Koaxialkabel, 8 Kanäle, 120°C / 1722A8MB

Mehrkanalstecker für Single-Wire- oder Koaxialkabel, 8 Kanäle, 120°C
1722A8MB
18032258
  • Mehrkanaliger Steckverbinder (Einsatztemperatur: 0 … 200°C)
  • Werkzeugerkennung bis 125°C
  • Vereinfachter Anschluss von bis zu 8 Sensoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Werkzeugtemperatur
120 °C
Montage
in der Form
Min. garantierte Steckzyklen
20
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen, 3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabeleigenschaften
Einzeldraht und Koaxial
Abmessungen und Materialien
Einbaumaße (LxBxT)
68 mm x 28 mm x 38 mm
Der Mehrkanalstecker Typ 1722A8MB ist ideal für den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu acht Sensoren mit einem Single-Wire- oder Koaxialkabel.
laden
laden