Mehrkanalstecker für Single-Wire, 8 Kanäle, 120°C / 1722A8SB

1722A8SB
18032578
- Mehrkanaliger Steckverbinder (Einsatztemperatur: 0 … 200°C)
- Werkzeugerkennung bis 125°C
- Vereinfachter Anschluss von bis zu 8 Sensoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Werkzeugtemperatur
120 °CMontage
in der FormMin. garantierte Steckzyklen
20Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen, 3C-ElektronikfertigungDer Mehrkanalstecker Typ 1722A8SB eignet sich für den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu acht Sensoren mit einem Single-Wire-Kabel.
laden
laden