Lichtschranke zur Geschwindigkeitsmessung, mobil und robust (IP66), 50 … 3000 m/s / 2521A

Lichtschranke zur Geschwindigkeitsmessung, mobil und robust (IP66), 50 … 3000 m/s
2521A
18018167
  • Großer Geschwindigkeitsbereich (50…3000 m/s)
  • Kaliberbereich: 4 … 40 mm
  • Genauigkeit bis zu <0.2% (abhängig von der Geschwindigkeit)
  • Gut geeignet für raue Umgebungen (IP66)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Systems
Dynamische Hochgeschwindigkeitsmessung

Die Lichtschranke Typ 2521A is ideal geeignet zur Messung von Projektilgeschwindigkeiten. Sie arbeitet im infraroten Spektrum, was eine robuste Messungen im Unter- und Überschallbereich ermöglicht. Mit geeigneten filtern sind Messungen nahe an der Schallgeschwindigkeit gut möglich. Die Lichtschranken sind optimal kompatibel zum Transientenrekorder Typ 2529A. Die analogen Ausgangssignale liefern eine äusserst qualitative repräsentation der Projektilform. Dies ermöglicht die Konfiguration der Geschwindigkeitsmessung an den Projektiltyp anzupassen (z.B. Spitze-Spitze, Ende-Ende). Für Projektilwolken (z.B. Schrot) ist der Typ 2521 gut geeignet um die Geschwindkeit über die Bestimmung des Schwerpunkts der Projektilwolke zu bestimmen.

laden
laden