Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, M4,5x0,35 neg. zu 3 x BNC pos., 3 m / 1784B3K03

Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, M4,5x0,35 neg. zu 3 x BNC pos., 3 m
1784B3K03
18029493
  • Kabelmaterial: PFA (Hauptkabel)
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP64 / IP40
  • Kabellänge: 3 m
  • Kabeldurchmesser (Hauptkabel): 1,62 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
6 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP64
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PFA (Hauptkabel)
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Cryogenic applications [-195°C]
Ja
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M4,5x0,35 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA (Hauptkabel)
Kabeldurchmesser
1.62 mm
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht
73 g
Vordefinierte Kabellänge
3 m
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden