Verlängerungskabel für Spannungssignalkabel, 1/4-28 neg. zu 1/4-28 neg., 4 m / 1592A4

1592A4
18010500
- Kabelmaterial: FEP
- IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP50
- Kabellänge: 4 m
- Temperaturbereich: <200°C
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP50Kabel für die Abstandsverlängerung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer / MEMS kapazitive uniaxiale Beschleunigungsaufnehmer) und DAQ.
laden
laden