Einstellbarer industrieller Miniatur-Ladungsverstärker MiniAmp, 50000 und 10000 pC / 5030Q42B

Einstellbarer industrieller Miniatur-Ladungsverstärker MiniAmp, 50000 und 10000 pC
5030Q42B
18042179
  • Einfache Integration durch ±10-V-Analogausgang
  • Schnelle und einfache Bereichsanpassung (20 bis 100 %) per App
  • Zwei fernumschaltbare Messbereiche (50000 und 10000 pC)
  • Statusüberwachung durch zwei LED-Anzeigen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich
50000 & 10000 pC
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.05
Elektrische Eigenschaften
Max. Eingangsspannung
30 V
Eingangsbereich
-3 ... 5 V & 11 ... 30 V
Ausgangssignal
Spannung
Ausgangsimpedanz
≈10 Ω
Eingangstyp
Ladung quasi-statisch
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Betriebstemperaturbereich
0 … 70 °C
Lagertemperaturbereich
-10 … 85 °C
Anwendungen
Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Steckertyp
KIAG 10-32 neg., M12x1 8-Pole neg.
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Stromausgang
Ausgangsstrom
<±1 mA

Messbereich 1: 50000 pC
Messbereich 2: 10000 pC
Bereichsumschaltung 1: -3 ... 5 V (oder offen)
Bereichsumschaltung 2: 11 … 30 V

laden
laden