Induktiver Abstandssensor, Messbereich 0,5 … 2 mm, Analogausgang 0 …10 VDC, 20 x 30 mm, Stecker M8 3-polig / ISS-20-30-1-A

Doppelblechkontrolle: Analoge Induktivsensoren von Kistler überwachen direkt im Stanzwerkzeug.
ISS-20-30-1-A
18037266
  • Induktiver Abstandssensor mit Messbereich 0,5 … 2 mm
  • Abmessungen: BxL (mm) 20x30
  • Analogausgang Spannung: 0 … 10 VDC
  • Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Lastwiderstand Rl
5 kΩ
Dynamische Eigenschaften
Grenzwert Frequenz
1 mm
Betrieb und Einbau
Nennschaltabstand Se
1.25 mm
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Spannungsausgang
Ausgangsspannung Ua
0 … 10 VDC
laden
laden
laden