Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, BNC neg. zu BNC pos., 20 m / 1603B20

Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, BNC neg. zu BNC pos., 20 m
1603B20
18000500
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz: IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
  • Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mm
Biegeradius (dynamisch)
65 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-25 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
BNC neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
340 g
Koaxialkabel für die Verlängerung von hochisolierten Kabeln (z.B. 1631C).
laden
laden