Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, BNC neg. zu BNC pos., 10 m / 1603B10

Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, BNC neg. zu BNC pos., 10 m
1603B10
18000498
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz: IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
  • Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Elektrische Eigenschaften
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-25 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
10 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
BNC neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
260 g
Koaxialkabel für die Verlängerung von hochisolierten Kabeln (z.B. 1631C).
laden
laden