Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. int auf BNC pos., FPM, 5 m / 1983AD5

1983AD5
18000985
- Kabelmaterial: FPM
- IP-Schutz: IP68 / IP40
- Kabeldurchmesser: 2 mm
- Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-20 … 200 °CKoaxialkabel für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für 1-Komponenten-Kraftsensoren).
laden
laden