Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PVC, variable Länge / 1609BSP

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PVC, variable Länge
1609BSP
18000511
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz: IP65 / IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
  • Kabellänge: 0,1 … 50 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mm
Biegeradius (dynamisch)
65 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-25 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 50 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
TNC pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabelfarbe
Schwarz
Koaxialkabel für Kraft-, Drehmomentsensoren und Dynamometer mit einem negativen TNC-Stecker.
laden
laden