High-End-Prozessüberwachungssystem maXYmos TL, konfigurierbar in Messbereich und Lizenzen / 5877B Config

High-End-Prozessüberwachungssystem maXYmos TL, konfigurierbar in Messbereich und Lizenzen
5877B Config
18047207
  • Konfigurierbarer Artikel des maXYmos Prozessüberwachungssystems
  • Messbereich standard 100-1M pC oder klein ~0-10'000pC
  • Umfangreicher Funktionsumfang, erweitert über Lizenzen für Betrieb und Konnektivität
  • Optional FDA- und MDR-konform
On request
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

maXYmos TL steht für Top-Level-Prozessbewertung von X-Y-Signalen in der industriellen Produktion, Prüfsystemen und weiteren Fertigungsanwendungen.

Dieses Konfigurationsmaterial erlaubt die Bestellung einer maXYmos TL Hardwarevariante inklusive ab Werk installierten Lizenzen.

Hardware Optionen:
- 5877B0 maXYmos TL, Standardvariante 100...1'000'000pC
- 5877B2 maXYmos TL ML, Medizinaltechnik ~0...10'000pC, nach FDA und MDR.
- 5877B3 maXYmos TL L, Standardvariante ~0...10'000pC

Software-Optionen:
- Verbindungen und Sicherheit: erweiterte Benutzerverwaltung inkl. LDAPS, flexible Benutzergruppen, Netzwerkdrucker
- Kennfeldkalibrierung: Linearisierung von Sensorsignalen
- IIoT Konnektivität: gesicherter Datenzugriff und Ereignisse über OPC-UA
- Audit Trail: kontinuierliche Protokollierung und Nachvollziehbarkeit von Änderungen

Details zu den Softwarelizenzen sind der Produktdokumentation zu entnehmen.

Anwendung
Das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL erfasst und analysiert X-Y-Verläufe zweier zusammenhängender Messgrößen und wertet sie aus. maXYmos ermöglicht es, die Qualität eines einzelnen Fertigungsschritts einer Baugruppe, oder des gesamten Produkts zuverlässig und unabhängig zu kontrollieren sowie zu dokumentieren. So erhalten Produktions- und Prozessverantwortliche die erforderlichen statistischen Nachweise, um die Qualität zu erhöhen und den OEE zu steigern.

Integration
maXYmos kann über industrielles Ethernet oder Feldbus, aber auch OPC-UA vollständig in eine Anlagensteuerung integriert werden.
Mit dem optional erhältlichen Display lässt sich maXYmos als unabhängiges System betreiben, um Einzelarbeitsplätze zu instrumentieren. Alternativ kann die Bedienung remote über VNC, verschlüsselten Browserzugriff, über Schaltsignale, oder aus einer Anlagensteuerung erfolgen.
Qualitätsdaten können über ein Produktionsnetzwerk auf einem Server abgelegt oder bei isoliert betriebenen Geräten mittels USB-Stick übertragen werden.
 
Die Fotos und Illustrationen zeigen das Produkt teilweise mit Zubehör sowie im Anwendungskontext.
Bestimmte Funktionen sind käuflich per Lizenz zu erwerben und können aktuelle Firmware erfordern. Der Umfang einer Bestellung ist dem Datenblatt zu entnehmen. Bei Fragen zu Bestellung und Bestellumfang kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Ansprechpartner der Kistler Instrumente AG.

laden
laden