Handheld Isolationstester für analoge Lineas Weigh In Motion Sensoren / 5811A00Q01

5811A00Q01
18049764
- Für erste Lineas Weigh In Motion-Sensormessung und Betriebsprüfung vor Installation
- Geeignet für Lineas Typ 9195G und Lineas Compact Typ 9196A Weigh In Motion Sensoren
- Isolationsprüfbereich von 1x10E8 bis 1x10E11 Ω
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das Handheld Gerät Typ 5811A00 ist ein tragbarer, akkubetriebener Isolationstester, der es ermöglicht, die Isolation von piezoelektrischen Lineas Weigh In Motion Sensoren zu prüfen und die Ergebnisse zu Dokumentationszwecken auf dem Gerät zu speichern. Die Konfiguration und Bedienung des Geräts erfolgt über eine intuitive Benutzeroberfläche auf einem Touchscreen-Display, die durch seitliche Tasten ergänzt wird, um die Bedienung der Hauptfunktionen auch mit Handschuhen zu ermöglichen. Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht nicht nur eine einfache und intuitive Konfiguration des Geräts, sondern zeigt auch verschiedene Messwerte. Eine Evaluierungsansicht ermöglicht es zu überprüfen, ob das gemessene Prozesssignal innerhalb der benutzerdefinierten Grenzen liegt. Der Isolationstester zeigt nicht nur den gemessenen Isolationswert an, sondern visualisiert das Ergebnis auch in einer Pegelanzeige mit benutzerdefinierten Grenzwerten zur einfachen Bestimmung von guten und schlechten Ergebnissen. Darüber hinaus kann das Handheld-Gerät Voreinstellungen von benutzerdefinierten Messkonfigurationen speichern. Dies ermöglicht nicht nur einen schnellen Wechsel zwischen wiederholt ausgeführten Aufgaben, sondern stellt auch sicher, dass diese Aufgaben mit identischen Einstellungen ausgeführt werden, was zu konsistenten Daten führt.
laden
laden