Handhabung von NC-Fügesystemen / SYS-HHNCF

KiDAQ von Kistler ist ein universales und modulares Datenerfassungssystem für mehr als 20 verschiedene Messgrößen.
SYS-HHNCF
44002832
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
System-/Technologieschulungen

Seminarbeschreibung:

In der industriellen Fertigung nimmt die Integration der Prozessüberwachung einen immer höheren Stellenwert ein. Gerade bei automatisierten Füge- und Einpressaufgaben spielen elektromechanische NC-Fügesysteme ihre Vorteile aus: Sie tragen dazu bei, Energiekosten zu verringern, die Anlagenauslastung zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit der Produktion zu maximieren. Dieser Einführungskurs gibt Einblick in den Aufbau und die Funktionsweise elektrischer Fügespindeln. In einem Workshop bringen Trainer den Teilnehmern Schritt für Schritt den richtigen Umgang mit den Spindeln bei und stellen in Übungen verschiedene Abläufe aus der Praxis nach. Neben den NCF-Modulen von Kistler werden auch IndraDrive und S7-CPU eingesetzt.

 

Seminarinhalt:

  • Grundlagen der Fügetechnik
  • Systemaufbau und Funktionsweise der einzelnen Komponenten
  • Inbetriebnahme des NC-Fügesystems mit typischer Parametrierung
  • Einbindung in die Maschinen-SPS am Beispiel der Siemens S7-CPU
  • Wartung der NC-Fügesysteme
  • Fehlererkennung und -beseitigung
  • Dokumentation für Qualitätssicherung

Ziel:

Die Teilnehmer kennen den Systemaufbau und die Funktionsweise der NC-Fügesysteme. Nach dem Seminar sind sie in der Lage, das System in Betrieb zu nehmen und zu warten.

 

Details zum Seminar:

Dauer [Tage]: 1 - 3
Ort: Kistler Niederlassung, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung

laden
laden