Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 30 mm, Stecker M8 3-polig / PMI-20-30/3-P

Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 30 mm, Stecker M8 3-polig
PMI-20-30/3-P
18036905
  • Gabellichtschranke mit Auflösung 0,6 mm
  • Gabelweite: 20 mm, Gabeltiefe: 30 mm
  • Schaltfunktion Schließer (NO)
  • Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
20 mm
Gabeltiefe
30 mm
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 30 VDC
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Maximaler Stromverbrauch
60 mA
Schaltungstyp
Gleichlicht-Trigger
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
1 kHz
Zertifikate und Normen
Allgemeintoleranz Gehäuse
DIN ISO 2768-m
Schutzart EN 60529
IP65
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle
Ausführung
Gabellichtschranke
Arbeitsweise
Statisch
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP
Steckertyp
3-Pole M8-Stecker
laden
laden
laden