Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 5 bis 20 mm, Gabeltiefe 10 bis 20 mm, verschiedene Anschlussmöglichkeiten / PMI-

Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 5 bis 20 mm, Gabeltiefe 10 bis 20 mm, verschiedene Anschlussmöglichkeiten
PMI-
18038136
  • Gabelweite 5 bis 20 mm
  • Gabeltiefe: 10 bis 20 mm
  • Kabellänge: 25 … 1500 mm
  • Anschlüsse: Stecker, Anschraubblock
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle
Ausführung
Gabellichtschranke
Anschlüsse
Steckertyp
3-poliger M8-Stecker
Datenblatt
Produktbroschüre
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ