Durchhangsteuerung, Schlaufensteuerung, 8-Kanal, Sender- und Empfängerbalken 450 mm, Arbeitsbereich 50 … 400 mm / DHS 801/450

DHS 801/450
18037172
- Durchhangsteuerung mit 8 Infrarot-Lichtstrahlen (horizontal über einen Bereich von 450 mm)
- Ausgangsspannung 0 ... 10 VDC für jeden Lichtstrahl
- Auflösung: 0,2 mm
- Anschluss: Stecker M12, 5-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog (0 - 10 VDC)Maximaler Stromverbrauch
200 mASchaltungstyp
Gleichlicht-Trigger, PIC-ControllerLaststrom
100 mASchaltausgang SA
PNP, für Kanal 0 + 7laden
laden
laden