Drehmoment-Messflanschsystem KiTorq, Messbereiche von 50 bis 10000 Nâ m / 4552A

- Drehmoment-Messflansch fĂŒr Anwendungen bis 30000 minâ1
- Bis zu 5 mm Lufspalt zwischen Rotor und Stator fĂŒr eine einfache Montage
- Sehr hohe Genauigkeit dank eines LinearitĂ€tsfehlers einschlieĂlich Hysterese von nur 0,03 %.
- Drehzahl- oder Winkelmessung mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung
Messbereiche
Das KiTorq-System ist ein Drehmoment-Messflanschsystem, bestehend aus der Drehmoment-Messeinheit Typ 4552A KiTorq Rotor und der Drehmoment-Auswerteeinheit Typ 454XB KiTorq Stator. Die Rotoren und Statoren des KiTorq-Systems können ohne zusĂ€tzliche Kalibrierung in beliebiger Kombination miteinander verwendet werden. Mit Hilfe des BestellschlĂŒssels kann der Rotor Typ 4552A einzeln oder als kalibrierte Drehmomentmesskette zusammen mit einem KiTorq Stator erworben werden. Der Stator erkennt automatisch eine VerĂ€nderung des Rotors und stellt automatisch die erforderlichen Parameter ein. Die Drehmoment-Auswerteeinheit versorgt den KiTorq Rotor mit Strom und empfĂ€ngt von ihm Messwerte. Die Auswerteeinheit verfĂŒgt ĂŒber eine integrierte Drehzahl- und Winkelmesseinheit und liefert je nach Typ verschiedene SignalausgĂ€nge.