Drehmoment-Messflanschsystem KiTorq, 500 Nm, 8192 PPR, 20000 min-1 / 4552A500S10N3LNKA0

- Drehmoment-Messflansch für Anwendungen bis 20000 min-1
- Bis zu 5 mm Lufspalt zwischen Rotor und Stator für eine einfache Montage
- Sehr hohe Genauigkeit dank eines Linearitätsfehlers einschließlich Hysterese von nur 0,03 %.
- Drehzahl- oder Winkelmessung mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung
Messbereiche
Das KiTorq-System ist ein Drehmoment-Messflanschsystem, bestehend aus der Drehmoment-Messeinheit Typ 4552A KiTorq Rotor und der Drehmoment-Auswerteeinheit Typ 454XB KiTorq Stator. Die Rotoren und Statoren des KiTorq-Systems können ohne zusätzliche Kalibrierung in beliebiger Kombination miteinander verwendet werden. Mit Hilfe des Bestellschlüssels kann der Rotor Typ 4552A einzeln oder als kalibrierte Drehmomentmesskette zusammen mit einem KiTorq Stator erworben werden. Der Stator erkennt automatisch eine Veränderung des Rotors und stellt automatisch die erforderlichen Parameter ein. Die Drehmoment-Auswerteeinheit versorgt den KiTorq Rotor mit Strom und empfängt von ihm Messwerte. Die Auswerteeinheit verfügt über eine integrierte Drehzahl- und Winkelmesseinheit und liefert je nach Typ verschiedene Signalausgänge.