Digitaler industrieller Ladungsverstärker (dICA), 1-Kanal, EtherCat / 5074B111

Digitaler industrieller Ladungsverstärker (dICA), 1-Kanal, EtherCat
5074B111
18042824
  • Digitaler 1-Kanal-Ladungsverstärker mit EtherCat-Schnittstelle
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
  • Ladungseingang KIAG 10-32 neg.
  • Zykluszeit bis zu 100 μs und Oversampling bis zu 50 kSps
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Industrielles Ethernet, EtherCAT
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Digital-Ausgang
EtherCAT
laden
laden
laden