Datenerfassungssystem (DAQ) für Zerspankraft-, Prüf- und Messanwendungen, mit Dynoware-Lizenz / 5697A1

Datenerfassungssystem (DAQ) für Zerspankraft-, Prüf- und Messanwendungen, mit Dynoware-Lizenz
5697A1
18005046
  • DAQ-System inklusive Dynoware-Lizenz
  • Einfache Installation über den USB 2.0-Anschluss
  • Fernsteuerung des Ladungsverstärkers
  • Leistungsstarkes Datenerfassungssystem
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die DAQ-Systeme für DynoWare bestehen aus einer Anschlussbox und der Software DynoWare. An die Anschlussbox können bis zu zwei mehrkanalige Ladungsverstärker und damit zwei Messketten angeschlossen werden. Ein 16-Bit-A/D-Wandler digitalisiert die analogen Ausgangsdaten. Der Anschluss an den PC erfolgt über eine USB 2.0-Schnittstelle, die Steuerung der Ladungsverstärker oder Signalkonditionierer wird von der Anschlussbox über ein RS-232C-Kabel übernommen. Die Benutzer erhalten ein einfach zu bedienendes Datenerfassungssystem mit einer hohen Abtastrate.
laden
laden