Messtechnologieschulung INSPECTpro mit CEUS / SYS-CINSP

KiDAQ von Kistler ist ein universales und modulares Datenerfassungssystem für mehr als 20 verschiedene Messgrößen.
SYS-CINSP
44002761
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
System-/Technologieschulungen

Seminarbeschreibung:

Das tragbare Drehmoment- und Drehwinkelmessgerät INSPECTpro eignet sich zur Stichprobenprüfung im Prozess, zur Überprüfung von Schrauben, Drehmomentschlüsseln und Verbindungselementen sowie zur Ermittlung der Prozessfähigkeit im Rahmen der SPC von bereits montierten Schraubverbindungen mit Drehmoment-/Drehwinkel-Handsensoren. Um das mobile Prüfsystem unter Verwendung der Software CEUS zu betreiben, ist ein hohes Maß an Kenntnissen über die nötigen Technologieparameter erforderlich. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie INSPECTpro unter Verwendung von CEUS effizient anwenden können.

 

Seminarinhalt:

  • Einführung in das Qualitätsmanagementsystem CEUS: Technologieseiten, Prüfstrategien, Technologieparameter, Routen
  • Einführung INSPECTpro: Module, Bedienflächen, Menüführung, Anschlüsse, Anschluss Sensoren
  • Bedienung INSPECTpro: Geräte Grundeinstellungen, Verwalten von Messmitteln, Übersicht, Erklärung und Einstellen der Messparameter, Messbetriebsarten, Sensorauswahl
  • Überwachen und Auswerten von Drehmomenten in der Montage: Anwenden der Messparameter am Schraubfall, InProcess Messungen am Schraubfall unter Verwendung von Drehschrauber, auslösende Schlüssel, Drehmoment-/ Drehwinkel-Handsensor
  • Praktische Anwendungen und Beispiele
  • Auswerten der Messdaten in CEUS und INSPECTpro

Ziel:

Ziel des Workshops ist es, die tägliche Arbeit durch die erlernten Kenntnisse zu optimieren und im Umgang mit INSPECTpro sicherer und effizienter zu werden.

 

Details zum Seminar:

Dauer [Tage]: 1,5
Ort: Kistler Niederlassung Remscheid, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung

laden
laden