Messtechnologieschulung cerTEST mit CEUS / SYS-CCERT

KiDAQ von Kistler ist ein universales und modulares Datenerfassungssystem für mehr als 20 verschiedene Messgrößen.
SYS-CCERT
44002753
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
System-/Technologieschulungen

Seminarbeschreibung:

cerTEST ist das Prüfsystem zur dynamischen Prüfung von Drehmoment-Werkzeugen in der Montage. Das System lässt sich über die Messbremsensteuerung für den individuellen Anwendungsfall konfigurieren. Um cerTEST unter der Verwendung der Software CEUS richtig zu betreiben, muss der Anwender die nötigen Technologieparameter für die Prüfung verschiedenster Werkzeugtechnologien kennen. In dieser Schulung lernen die Teilnehmer, wie sie das Prüfsystem cerTEST effizient anwenden.

 

Seminarinhalt:

  • Einführung in das Qualitätsmanagementsystem CEUS
  • Ausbaustufen cerTEST
  • Gerätebedienung, Handhabung, Bedienelemente
  • Sicherheitsaspekte, Verhalten im Fehlerfall
  • Prüfstrategien
  • Werkzeugtechnologien
  • Parameterseite, Technologieparameter
  • Messbetriebsarten, Messbetrieb, Messbetriebsereignisse
  • Simulatorenauswahl
  • Routenbetrieb
  • Systemkonfigurations und Systemtestprogramm cerTEST
  • Praxisbeispiele

Ziel:

Ziel des Seminars ist es, das erlernte Wissen in der täglichen Arbeit anzuwenden und im Umgang mit cerTEST sicherer zu werden.

 

Details zum Seminar:

Dauer [Tage]: 1,5
Ort: Kistler Niederlassung Remscheid, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung

laden
laden