Messtechnologieschulung caliTEST mit CEUS / SYS-CCALI

KiDAQ von Kistler ist ein universales und modulares Datenerfassungssystem für mehr als 20 verschiedene Messgrößen.
SYS-CCALI
44002757
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
System-/Technologieschulungen

Seminarbeschreibung:

Der stationäre Prüfstand caliTEST ist als automatisierte Kalibriereinrichtung für handbetätigte Drehmomentschraubwerkzeuge international als Kalibrierstandard anerkannt. Die Einrichtung verfügt über die notwendigen messtechnischen Eigenschaften und Antriebsverfahren, um Prüfungen gemäß DIN EN ISO 6789-2 oder anderer Prüfverfahren durchzuführen. Dabei kann der Anwender seine Prüfverfahren frei programmieren und Prüfungen oder Kalibrierungen automatisch durchführen. Um caliTEST unter der Verwendung der Software CEUS zu betreiben, sind Kenntnisse der nötigen Technologieparameter erforderlich. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie die Kalibriereinrichtung effizient anwenden können.

 

Seminarinhalt:

  • Einführung in das Qualitätsmanagementsystem CEUS
  • Ausbaustufen caliTEST
  • Gerätebedienung, Handhabung, Bedienelemente
  • Sicherheitsaspekte, Verhalten im Fehlerfall
  • Prüfstrategien: IFB, IFH, MFU Erstmusterund Regelprüfung
  • Werkzeugtechnologien: Typ I (anzeigende Schlüssel)
  • Typ II (auslösende Schlüssel)
  • Parameterseite, Technologieparameter
  • Messbetrieb, Messbetriebsereignisse, Messbetriebsmaske, Messbetriebsarten
  • Antriebsauswahl
  • Routenbetrieb
  • Systemkonfigurationsund Testprogramm caliTEST
  • Praxisbeispiele

Ziel:

Ziel des Workshops ist es, im Umgang mit caliTEST sicherer zu werden und durch die erlernten Kenntnisse die tägliche Arbeit zu optimieren.

 

Details zum Seminar:

Dauer [Tage]: 1,5
Ort: Kistler Niederlassung Remscheid, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung

laden
laden