CEUS Installation und Wartung / KIS-CINST

Details zum Seminar
Um eine hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme zu gewährleisten, sind kurze Reaktionszeiten bei Systemausfällen und Systempflege unabdingbar. Die Software CEUS wurde als ClientServer-Applikation entworfen. Um das GUI im Frontend und die DB im Backend zu installieren, pflegen und sichern/ restaurieren, müssen IT-Mitarbeitende entsprechend geschult werden. In diesem Seminar lernen die Teilnehmenden, wie die Software CEUS installiert und richtig betrieben wird.
Seminarinhalt
- Einführung in das Qualitätsmanagementsystem CEUS
- CEUS Module
- Installations- und Setup-Optionen
- Verzeichnis- und Datenbankstruktur
- Ablage von LOG-Dateien
- Freier Instanzname bei Oracle
- Debug-Mode bei CEUS-Modulen
- Service Export
- Backup/Restore der Datenbank, Backup/Restore PC Client mit und ohne angeschlossenem Messgerät
- Optionen für Update mit cloaderadmin
Ziele
Ziel des Seminars ist es, wichtige Rahmenbedingungen für die Installation und das Betreiben der Software CEUS zu vermitteln, um eine hohe Verfügbarkeit des Qualitätsmanagements sicherzustellen. Zusätzliche Kenntnisse ermöglichen zum Beispiel die Integration in ein von Teilnehmenden verwendetes Softwareverteilsystem, was zu kurzen Reaktionszeiten bei Systemausfällen führt.