Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, M4,5x0,35 neg. zu 3 x BNC pos., geringe Ausgasung, variable Länge / 1784BLK03SP

Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, M4,5x0,35 neg. zu 3 x BNC pos., geringe Ausgasung, variable Länge
1784BLK03SP
18036547
  • Kabelmaterial: PFA (Hauptkabel)
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP64 / IP40
  • Kabellänge: 0,1 ... 20 m
  • Geringe Ausgasung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
6 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP64
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PFA
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Besondere Merkmale
Cryogenic applications [-195°C], Low outgassing
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M4,5x0,35 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabeldurchmesser
1.62 mm
Kabelfarbe
Weiß
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden