Anthropomorphe Testvorrichtung WorldSID-50M, Crashtest-Dummy für Seitenaufprall / W50-00000

WorldSID-50M ist ein anthropomorphes Perzentil-50-Testgerät (ATD), das in Testverfahren von Euro NCAP eingesetzt wird.
W50-00000
20000217
  • Abmessungen: 1100 × 484,3 × 1120,8 mm
  • Gesamtgewicht: 76,7 kg (169,1 lb)
  • DTI-kompatibel, bis zu 144 Kanäle
  • Brustdeflexions-Messoptionen einschließlich 1D-, 2D-, 3D-KIR-TRACC und RibEye
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Crashtest-Dummys
Seitenaufprall-Dummys
WorldSID wurde unter der Leitung der ISO-Arbeitsgruppe entwickelt und gehört zu den biofidelsten für Seitenaufpralltests verfügbaren ATDs. Im Vergleich zu früheren Generationen (z. B. EuroSID, ES-2) zeigt WorldSID verbesserte biomechanische Antworten, darunter eine optimierte Kopf-Hals-Artikulation sowie eine flexible Thoraxstruktur, einschließlich Schulter- und thorakaler Rippen.
laden
laden