Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, V3-A pos. zu KIAG 10-32 pos., variable Länge / 1698AVsp

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, V3-A pos. zu KIAG 10-32 pos., variable Länge
1698AVsp
18047552
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz (Sensor): IP65
  • Länge: 0,2 ... 20 m
  • Betriebstemperatur: -55 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mm
Biegeradius (dynamisch)
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>1 x E+14
Impedanz
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.3 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
V3-A pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Grün
Kabeldurchmesser (innen)
2 mm
Kabel für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren. Paket enthält 3 x 'Kupplung für allgemeine Zwecke KIAG 10-32 neg. auf BNC pos.'.
laden
laden