Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3 BW pos. 90° zu 3 x KIAG 10-32 pos., variable Länge / 1698AN2sp

Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3 BW pos. 90° zu 3 x KIAG 10-32 pos., variable Länge
1698AN2sp
18043542
  • Kabelmaterial: PFA / TPC
  • IP-Schutz: IP67 / IP65
  • Kabellänge: variable Länge
  • V3 BW pos. 90° (3-polig) - 3 x KIAG 10-32 pos.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
36 mm
Biegeradius (dynamisch)
54 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>1 x E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
90°
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
V3-BW pos. 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA / TPC
Kabelfarbe
Blau oder schwarz
Wird für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren verwendet.
laden
laden