Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3 BW pos. zu 3 x KIAG 10-32 pos., variable Länge / 1698AN1sp

Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3 BW pos. zu 3 x KIAG 10-32 pos., variable Länge
1698AN1sp
18043543
  • Kabelmaterial: PFA / TPC
  • IP-Schutz: IP67 / IP65
  • Kabellänge: 0,1 … 20 m
  • V3 BW pos. (3-polig) - 3 x KIAG 10-32 pos.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
36 mm
Biegeradius (dynamisch)
54 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>1 x E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
V3 BW pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA / TPC
Kabelfarbe
Blau oder schwarz
Wird für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren verwendet.
laden
laden