Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3-B pos. zu 3 x KIAG 10-32 pos., variable Länge / 1698ALsp

Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3-B pos. zu 3 x KIAG 10-32 pos., variable Länge
1698ALsp
18043078
  • Kabelmaterial: TPC
  • IP-Schutz: IP68 / IP65
  • Betriebstemperaturbereich von -40 bis 120°C
  • Kabellänge: 0,5 … 20 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
36 mm
Biegeradius (dynamisch)
54 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>1 x E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 120 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.5 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
V3-B pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
TPC
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Wird für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren verwendet.
laden
laden