Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, V3-B pos. zu Fischer 104 pos., 5 m / 1698AB5

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, V3-B pos. zu Fischer 104 pos., 5 m
1698AB5
18000675
  • Kabelmaterial: TPC
  • IP-Schutz: IP68 / IP65
  • Betriebstemperaturbereich von -40 bis 120°C
  • Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
36 mm
Biegeradius (dynamisch)
54 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>1 x E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 120 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Anzahl der Leiterbahnen
3
Verbindungstyp (Sensor)
V3-B pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 9-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
TPC
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
160 g
Wird für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren verwendet.
laden
laden