Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, 2 x V3-B pos. zu Fischer 104 pos., 2 m / 1698ABB2

1698ABB2
18034304
- Kabelmaterial: TPC
- IP-Schutz: IP68 / IP65
- Betriebstemperaturbereich von -40 bis 120°C
- Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
36 mmBiegeradius (dynamisch)
54 mmWird für Mehrachsenmessungen verwendet.
laden
laden